Колело 100 mm
Elastech heat
Номер на поръчка:
199034364
EAN:
4031582348620
Номер на продукта:
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Elastech heat е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 m...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Elastech heat е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm, което осигурява оптимална производителност в различни условия на експлоатация. Хъбът на колелото има дължина 45 mm, а отворът на оста е с диаметър 8,3 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Протекторът е изработен от материал със замърсяване и устойчивост на температура, което гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация в различни температурни диапазони. Тялото на колелото е от алуминий, което осигурява лекота и здравина, докато прецизният сачмен лагер с нержавеемост обезпечава гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност на колелото е 160 kg, а динамичната носеща способност е 80 kg при скорост до 4 km/h, което го прави подходящ за широк спектър от индустриални и търговски приложения.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна топлоустойчивост
Колела, изработени от термоустойчив материал за използване в екстремни условия