Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичната товароносимост достига 2160 kg при скорост 4 km/h или 1800 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 3600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
Номер на материал S4
990830398
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото
Обща ширина
140 mm
Товароносимост при 4 км/ч
2160 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1800 kg
Статичен Товароносимост
3600 kg
Обща височина
305 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
16.55 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
15 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
140 mm
Дължина на плаката
175 mm
Ширина на плаката
140 mm
Вилка
Цвят
Цинко-желязо (прозрачно)
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Диаметър на купол
140 mm
Интерференция при завъртане
390 mm
Изместване
65 mm
Радиус на завъртане
195 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
80 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
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
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load е въртящо се колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 250 mm и е конструирано с чугунен корпус, комбиниран с прессован полиуретан като материал на протектора, което гарантира отлична устойчивост на износване и оптимална адхезия. Прецизният сачмен лагер на колелото позволява гладко функциониране при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 305 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на монтаж. Статичната носеща способност достига 3600 kg, докато динамичната носеща способност е 1800 kg при скорост 6 km/h или 2160 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкаво използване в различни сценарии. Kappa load е идеален за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load е завъртане на колело с заключване по посока за тежки товарни приложения в авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло и тежки AGV системи. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към рамата на превозното средство или количката. Корпусът е от чугун или ковано желязо, тежко и включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 250 mm, прецизен сачменен лагер, протектор от полиуретан, пресовано, и тяло от чугун. Общата височина на изделието е 305 mm. Статичното натоварване е 3600 kg, а динамичното е 1800 kg при скорост 6 km/h и 2160 kg при скорост 4 km/h.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg