Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Kappa е фиксирано колело, предназначено за индустриални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака, осигуряваща стабилна и надеждна фиксация на различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от чугун или кованo желязо, тежко, което гарантира висока устойчивост на механични натоварвания и дълготрайност при експлоатация в тежки условия. Колелото има диаметър 250 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и безшумно движение с минимално триене. Повърхностната пътека е изработена от полиуретан, преспован, което предоставя отлично сцепление, устойчивост на износване и защита на подложката. Общата височина на колелото е 305 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи за транспортиране и манипулиране на товари. Статичната носеща способност на колелото е 4080 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1700 кг при скорост 6 км/ч и 2040 кг при скорост 4 км/ч, което позволява оптимално използване на колелото при различни условия на работа.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9688FTP250P65
EAN
4031582316322
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Товароносимост при 4 км/ч
2040 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1700 kg
Статичен Товароносимост
4080 kg
Обща височина
305 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
18.84 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
15 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
160 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Дължина на плаката
200 mm
Ширина на плаката
160 mm
Вилка
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
250 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Здрава конструкция
Солидна стоманена плоча за максимална товароносимост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Дълготрайни повърхности
Висококачествено галванизиране за дълъг живот при тежки условия
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалени двойни лагерни пътеки
Две закалени двойни сачмени пътеки гарантират изключителна стабилност
Гъвкава заключваща функция
Използване на две независими системи за задвижване в едно колело
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 60 mm. Корпусът е изработен от чугун, което осигурява висока издръжливост и стабилност при работа. Протекторът е от полиуретан, преспован, което гарантира отлично сцепление и дълга експлоатационна живот. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Дължината на втулката е 62 mm, а диаметърът на отвора за оста е 25 mm. Статичната носеща способност на колелото е 2800 kg. Динамичната носеща способност е 1400 kg при скорост 6 km/h или 1680 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкаво приложение в различни условия на експлоатация.

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg