Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичната товароносимост достига 2400 kg при скорост до 4 km/h или 2000 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 4000 kg. Продуктът е предназначен за приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
Номер на материал S4
990827724
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото
Обща ширина
140 mm
Товароносимост при 4 км/ч
2400 kg
Товароносимост при 6 км/ч
2000 kg
Статичен Товароносимост
4000 kg
Обща височина
355 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
22.33 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
15 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
140 mm
Дължина на плаката
175 mm
Ширина на плаката
140 mm
Вилка
Цвят
Цинко-желязо (прозрачно)
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Диаметър на купол
140 mm
Интерференция при завъртане
460 mm
Изместване
76 mm
Радиус на завъртане
230 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
80 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 300 mm
Въртящ се Колело 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load е върташе се колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява надеждна и гладка ротация при различни работни условия. Колелото има диаметър 300 mm и е конструирано с чугунен корпус и прессовано полиуретаново протектор, което гарантира отличната издържливост и съпротива на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява плавна работа и дълга експлоатационна живот. Общата височина на продукта е 355 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната товароносимост на Kappa load е 4000 kg, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта на движение: 2000 kg при 6 km/h и 2400 kg при 4 km/h. Този продукт е идеален за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 300 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load е завъртане на колело със закључување по пососка, предназначено за приложения, които изискват висока надеждност и товароносимост. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и сигурна фиксация на конструкцията. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, което позволява плавно въртене и разпределение на натоварванията. Колелото има диаметър 300 mm и е конструирано с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и точност при работа. Повърхността на колелото е изработена от полиуретан, преспован, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на устройството е 355 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната товароносимост достига 4000 kg, докато динамичната товароносимост е 2000 kg при скорост 6 km/h или 2400 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg