Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Kappa
EAN:
4031582430615
Номер на продукта:
9682FTP300P64-80
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Kappa е въртящо се колело с пълно заключване, горен край на колелото, предназначено за тежки товарни системи. Фитингът представл...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Kappa е въртящо се колело с пълно заключване, горен край на колелото, предназначено за тежки товарни системи. Фитингът представлява правоъгълна плака, която осигурява стабилно и прецизно закрепване към конструкцията на носещата рама. Корпусът е с две състезания с топка, закалено или неръждаемо изпълнение, и е изработен от тежък чугун или ковано желязо. Колелото има диаметър 300 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресован върху основата от чугун. Общата височина на изделието е 355 mm. Статичната носимоспособност е 4800 kg. Динамичният товар е 2000 kg при скорост 6 km/h и 2400 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Закрепена монтажна плоча
Монтажна плоча, закрепена с гайка и болт
Здрава конструкция
Солидна стоманена плоча за максимална товароносимост
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Дълготрайни повърхности
Висококачествено галванизиране за дълъг живот при тежки условия
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалени двойни лагерни пътеки
Две закалени двойни сачмени пътеки гарантират изключителна стабилност
Гъвкава заключваща функция
Използване на две независими системи за задвижване в едно колело