Фиксиран Колело 300 mm
Kappa
EAN:
4031582316360
Номер на продукта:
9688FTP300P65
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Kappa е фиксирано колело, предназначено за индустриални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака, осигурявайки стабил...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Kappa е фиксирано колело, предназначено за индустриални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака, осигурявайки стабилна и надеждна фиксация на различни платформи и оборудване. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, което гарантира висока устойчивост на износване и дълготрайност при експлоатация в тежки условия. Колелото има диаметър 300 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и ефективно въртене с минимално триене. Повърхностната пътека на колелото е изработена от полиуретан, преспован, което предоставя отлично сцепление, защита на подложката и намалено шумообразуване при работа. Общата височина на колелото е 355 mm, което позволява лесна интеграция в различни конструкции и системи. Статичната товароносимост на колелото е 4800 kg, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта на движение: 2000 kg при 6 km/h или 2400 kg при 4 km/h, което позволява гъвкаво използване в приложения с различни скоростни режими и товарни изисквания.
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Здрава конструкция
Солидна стоманена плоча за максимална товароносимост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Дълготрайни повърхности
Висококачествено галванизиране за дълъг живот при тежки условия
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалени двойни лагерни пътеки
Две закалени двойни сачмени пътеки гарантират изключителна стабилност
Гъвкава заключваща функция
Използване на две независими системи за задвижване в едно колело