Колело 125 mm
Supratech
EAN:
4031582070
Номер на продукта:
PJP125x32-Ø8,3 2.0
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Supratech е висококачествено колело за касторни приложения, изработено от полипропилен с протектор от термопластичен ка...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Supratech е висококачествено колело за касторни приложения, изработено от полипропилен с протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm. Колелото има диаметър 125 mm и е предназначено за използване в транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни машини и транспортно оборудване. Конструкцията включва прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Хъбът има дължина 36,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост до 3 km/h, което го прави идеално решение за различни индустриални и търговски приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Колело
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване