Колело 125 mm
Puretech
EAN:
4031582320367
Номер на продукта:
PIR125x37-Ø15
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява надежно решение за различни приложения, включите...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява надежно решение за различни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 37 мм, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка. Хъбът има дължина 58 мм, а отворът за оста е с диаметър 15 мм. Колелото е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност е 200 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 100 кг, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.