Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm, като е изработено от полипропилен с плътна гума без маркировка. Дължината на втулката е 26,5 mm, а отворът за оста има диаметър 8 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност е 120 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 60 kg. Продуктът е идеален за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
PIO075x25-Ø8
EAN
4031582356632
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.1 kg
Име на продукта
Puretech
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Диаметър на отворите Oc
8 mm
Дължина на центъра
26.5 mm
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер