Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Неръждаемо стомана, тежка с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от тяло и протектор от Пластмаса термосет, топлоустойчив, като носещата част използва Суха носеща храст система. Общата височина на конструкцията е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене и Транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582346688
Номер на материал S4
990035365
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
79 mm
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
250 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.79 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
90 бряг D
Материал на тялото
Пластмаса термосет, топлоустойчив
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
35 mm
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Суха носеща храст
Цвят на Колело
Черно
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Постоянна топлоустойчивост
Колела, изработени от термоустойчив материал за използване в екстремни условия
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксиран Колело 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

Alpha stainless е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което осигурява висока устойчивост на корозия и дълготрайност в различни експлоатационни среди. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано със суха носеща храстя, която гарантира плавна и надеждна работа. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, а самото тяло е изработено от пластмаса термосет, топлоустойчива, което позволява използване в условия с повишени температури. Общата височина на продукта е 128 mm, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 250 kg, докато динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h, което го квалифицира за приложения с умерени натоварвания. Alpha stainless е идеално подходящо за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване, където се изискват надеждност, хигиена и устойчивост на корозия.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg