Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha stainless е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежна и стабилна фиксация на конструкциите. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, което гарантира изключителна устойчивост на корозия и дълготрайност дори в агресивни среди и при експозиция на влага. Колелото разполага с диаметър 80 мм и е оборудвано със суха носеща храст, която осигурява плавно и безшумно движение. Тялото на колелото е изработено от пластмаса термосет, топлоустойчива, което позволява работа при повишени температури, докато протектора е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки хомогенна конструкция и надеждна производителност. Общата височина на продукта е 108 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване и мебели. Статичната носеща способност достига 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост 4 километра в час, което позволява безопасна работа при мобилни приложения и динамични натоварвания.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8478BOG080P62
EAN
4031582347258
Номер на материал S4
990067083
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
85 mm
Товароносимост при 4 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
280 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.46 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
100 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Колело
Твърдост на Резба (D)
90 бряг D
Материал на тялото
Пластмаса термосет, топлоустойчив
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
35 mm
Цвят Резба
Черно
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Суха носеща храст
Цвят на Колело
Черно
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Постоянна топлоустойчивост
Колела, изработени от термоустойчив материал за използване в екстремни условия
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящ се Колело 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Неръждаемо стомана, тежка с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 80 mm и се състои от тяло и протектор от Пластмаса термосет, топлоустойчив, като носещата част използва Суха носеща храст. Общата височина на конструкцията е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене и Транспортно оборудване.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg