Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, което осигурява висока устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано със суха носеща храстя, която гарантира надеждна работа без необходимост от смазване. Протектора на колелото е направен от замърсяване устойчив материал с отлична температурна устойчивост, а тялото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на продукта е 128 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност е 80 kg при скорост 4 km/h. Този колело е идеално подходящо за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване, където се изискват висока надеждност и устойчивост на корозия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8478IDG100P62 tread-1023
EAN
4031582347098
Номер на материал S4
990037682
Основни атрибути
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
85 mm
Товароносимост при 4 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
250 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
0.61 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
100 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Колело
Твърдост на Резба (A)
75 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Замърсяване, Устоичивост на температура
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
35 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Суха носеща храст
Цвят на Колело
Метален
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Постоянна топлоустойчивост
Колела, изработени от термоустойчив материал за използване в екстремни условия
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Въртящо се Колело Alpha stainless с Правоъгълна плака представлява високотехнологично решение за индустриални приложения. Фитингът от тип правоъгълна плака осигурява стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от Неръждаема стомана, тежка и разполага с Две състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва алуминиев корпус с покритие за Замърсяване, Устойчивост на температура и Суха носеща храст за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене и Транспортно оборудване.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg