Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582361803
Номер на продукта:
2477PIO075P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за монтаж и експлоатация в различни професионални и битови среди. Фи...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Агила е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за монтаж и експлоатация в различни професионални и битови среди. Фитингът е Отвор за болт, а колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден, и е оборудван с Две състезания с топка, които осигуряват свободно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 75 mm, Плъзгащ лагер и протектор от Плътна гума без маркировка. Тялото на колелото е от Полипропилен, а общата височина на изделието е 100 mm. Статичното натоварване е 120 kg, а динамичното натоварване е 60 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи. Описанието е предназначено за инженерна оценка на техническите параметри и съвместимост при проектиране.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки