Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470PIO150P30-11
EAN
4031582361162
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.76 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
120 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Комплект дръжки
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
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
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
2477PIO150P30-11

Агила е въртящо се колело с пълно закрепване, предназначено за професионално и промишлено приложение, което включва болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи. Колелото се монтира към конструкцията чрез отвор за болт, като се използват стандартни винтове с всякаква дължина, които осигуряват здраво и сигурно закрепване към рамата на съответното изделие. Корпусът е изработен от стомана, и то от среден клас, и се състои от две съсетезани с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос и стабилна работа при различни натоварвания. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който минимизира триенето и гарантира надеждна работа при продължителна експлоатация. Протектора е от плътна гума без маркировка, която осигурява добро сцепление, ниско шумово излъчване и защита на подовите настилки. Общата височина на колелото е 185 mm, което трябва да се вземе предвид при проектирането на конструкцията и определянето на височината на рамата. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h.

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg