Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
EAN:
4031582361940
Номер на продукта:
2477PIO150P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е въртящо се колело с пълно закрепване, предназначено за професионално и промишлено приложение, което включва болнични лег...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Агила е въртящо се колело с пълно закрепване, предназначено за професионално и промишлено приложение, което включва болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи. Колелото се монтира към конструкцията чрез отвор за болт, като се използват стандартни винтове с всякаква дължина, които осигуряват здраво и сигурно закрепване към рамата на съответното изделие. Корпусът е изработен от стомана, и то от среден клас, и се състои от две съсетезани с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос и стабилна работа при различни натоварвания. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който минимизира триенето и гарантира надеждна работа при продължителна експлоатация. Протектора е от плътна гума без маркировка, която осигурява добро сцепление, ниско шумово излъчване и защита на подовите настилки. Общата височина на колелото е 185 mm, което трябва да се вземе предвид при проектирането на конструкцията и определянето на височината на рамата. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки