Въртящ се Колело 125 mm
Agila
EAN:
4031582334890
Номер на продукта:
2470PIP125P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтаж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с вс...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтаж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и е снабдено с плътна гума без маркировка като материал на протектора, а лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави колелото подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд