- Начало
- Industry
- Healthcare
- Медицински мебели
-
Столове за баня
Колела и Ролки за Столове за Къпане
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна и столове за баня. Изделието е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото е изработено от електропроводим полипропилен, а протекторът от електропроводим термопластичен каучук. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, и столове за баня. Изделието е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото му е изработено от електропроводим полипропилен, а протекторът - от електропроводим термопластичен каучук. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за професионални приложения в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня. Изделието е оборудвано с отвор за болт като тип монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото е изработено от електропроводим полипропилен, а протекторът от електропроводим термопластичен каучук с плъзгащ лагер. Общата височина на конструкцията е 139 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което осигурява надеждна работа при интензивно използване в медицински и обществени среди.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се характеризира с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от електропроводим полипропилен с гума от електропроводим термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, количкии за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се характеризира с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, като е оснастено с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от електропроводим полипропилен с протектор от електропроводим термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за въртене. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума, която гарантира отлично сцепление и антистатични свойства, като използва плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за болнични легла за грижа, количкии за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където електропроводимостта и надеждността са от съществено значение.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид с две състезания с топка, гарантиращи плавно и дълготрайно въртене. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се отличава с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, осигуряващи отлична проводимост и сцепление. Прецизният сачмен лагер гарантира безшумна работа и минимално триене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Galea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума, която гарантира отлично сцепление и антистатични свойства, а прецизният сачмен лагер осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Galea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума, която гарантира отлично сцепление и антистатични свойства, а прецизният сачмен лагер осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, осигуряващи плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 139 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на продукта достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирани върху плъзгащ лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 139 mm. Динамичният товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, осигурявайки надеждна мобилност в медицински и обществени среди.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна и столове за баня. Продуктът е оборудван с твърдо щифт кръгло за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирани върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 162 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, осигурявайки надеждна работа при различни условия на експлоатация.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, осигуряващи плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал за протектора и плъзгащ лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, осигуряващ надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от корпус от полипропилен с плътна гума без маркировка като протекторен материал, като използва плъзгащ лагер за оптимална функционалност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и разполага с Две състезания с топка за плавно и надеждно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Плътна гума без маркировка, който гарантира безшумна работа и защита на подовите покрития, като използва Плъзгащ лагер за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Столове за баня.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор, осигуряващ отлично сцепление и безшумна работа, като използва плъзгащ лагер за ефективно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.