Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea
EAN:
4031582354201
Номер на продукта:
5071YGP100P30-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за д...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Монтажната част е с отвор за болт, който осигурява стабилно и надеждно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява ниско съпротивление при въртене и дълъг експлоатационен живот. Протекторът е от термопластичен каучук, електропроводим, а тялото на колелото е от полипропилен, електропроводим. Общата височина на изделието е 139 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)