Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
EAN:
4031582354829
Номер на продукта:
5077YGP100R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е израб...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се отличава с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, осигуряващи отлична проводимост и сцепление. Прецизният сачмен лагер гарантира безшумна работа и минимално триене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)