Въртящ се Колело 100 mm
Galea
EAN:
4031582362367
Номер на продукта:
5070PIO100P60-90x70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Ко...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и разполага с Две състезания с топка за плавно и надеждно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Плътна гума без маркировка, който гарантира безшумна работа и защита на подовите покрития, като използва Плъзгащ лагер за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)