Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
EAN:
4031582354249
Номер на продукта:
5071YGP125P30-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от електропроводим полипропилен с гума от електропроводим термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, количкии за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)