Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид с две състезания с топка, гарантиращи плавно и дълготрайно въртене. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070YGH125R05-22x40
EAN
4031582354362
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.62 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
5071YGH125R05-22x40

Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, осигуряващи плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

Galea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с твърдо щифт кръгло крепежно съединение, което осигурява надеждна и стабилна фиксация към монтажната повърхност. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, които позволяват гладко и прецизно въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 125 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер за оптимална производителност. Гумата е от термопластичен каучук с електропроводимост, което предотвратява натрупването на статично електричество, а корпусът на колелото е от полипропилен, също електропроводим, което гарантира безопасност при работа с чувствителни материали. Общата височина на колелото е 162 милиметра. Статичната носеща способност е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост 3 километра в час. Продуктът е идеален за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна в хранилища, както и за столове за баня, където се изискват електропроводими материали и надежда конструкция.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg