Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за монтаж чрез отвор за болт. Фитингът е от тип отвор за болт и осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Протекторът е от термопластичен каучук, електропроводим, а тялото на колелото е от полипропилен, електропроводим. Общата височина на изделието е 139 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5071YGP100P30-12
EAN
4031582356267
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
12 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
30 mm
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Galea
5070YGP100P30-12

Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
5077YGP100P30-12

Galea е въртящ се колело с пълно заключване, предназначено за мобилни приложения като болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня. Фитингът е от тип отвор за болт, който осигурява надеждно закрепване към конструкцията на носещата система. Корпусът (щанцата) е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а колелото (тялото му) е изработено от полипропилен, електропроводим. Протекторът е изготвен от термопластичен каучук, електропроводим, който осигурява контролиран отвод на статичното електричество. Общата височина на изделието е 139 mm, а диаметърът на колелото е 100 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg