Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е колело за касторна система, изработено от чугун с диаметър 250 mm и ширина на протектора 80 mm. Протекторът е от прессован полиуретан, който осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Това колело е предназначено за приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени платформени колички и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
FTF250x80-Ø80-5xØ15
EAN
4031582332124
Основни атрибути
Тип
Колело
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
9.04 kg
Име на продукта
Novatech
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
5
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
80 mm
Диаметър на отворите за монтиране
15 mm
Диаметър Кръгов отвор
112 mm
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
250 mm
Подходящ за
komatsu
Лагер
Колело с фланец
special-features-image