Колело 250 mm
Novatech
EAN:
4031582331707
Номер на продукта:
FTF250x75-Ø80-4xØ15
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е колело за касетор, изработено от чугун с диаметър 250 mm и ширина на протектора 75 mm. Протекторът е от поли...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е колело за касетор, изработено от чугун с диаметър 250 mm и ширина на протектора 75 mm. Протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Това колело е предназначено за приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени платформени колички и транспортно оборудване.