Колело 230 mm
Novatech
EAN:
4031582331974
Номер на продукта:
FTF230x82-Ø45-5xØ14
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е колело за касторни системи, изработено от чугун с диаметър 230 mm и ширина на протектора 82 mm. Протекторът ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е колело за касторни системи, изработено от чугун с диаметър 230 mm и ширина на протектора 82 mm. Протекторът е от прессован полиуретан, който осигурява отлична издръжливост и производителност. Това колело е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени платформени колички и транспортно оборудване.