Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral
Номер на поръчка:
990035716
EAN:
4031582411812
Номер на продукта:
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, като рез...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, като резбите се лесно трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден с Прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото включва тяло от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано и Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран, с диаметър 150 mm. Общата височина на изделието е 183 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 450 kg. Продуктът е подходящ за Анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Болнични легла за грижа, Диализни колички, Болнични легла, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Носилки и Ултразвукови апарати.
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
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Индивидуален капак
Формата на капака на корпуса може да бъде персонализирана
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция