Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, като перещите се леглата трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, с диаметър 200 mm. Общата височина на изделието е 229 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2040UAX200R05-32 9002 W
EAN
4031582300154
Номер на материал S4
990030458
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
70 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
229 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1.62 kg
Име на продукта
Integral
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
45 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
320 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
160 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
59 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
35 mm
Предпазители за резби
Интегрирана нишка
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

Награда за Дизайн Red Dot
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Индивидуален капак
Формата на капака на корпуса може да бъде персонализирана
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция