Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Integral е завъртане на колело със централно, пълно или заключване по пососка, което представлява специализирано решение за медицински и индустриални приложения. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, като е необходимо перещитете се легла да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно дебел, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с полиамидно, електропроводимо тяло, което осигурява дълготрайност и безопасност в електромагнитни среди. Протектора е от полиуретан, екструдиран електропроводим материал, който гарантира отличен хват и устойчивост на износване. Лагерът е прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което предотвратява проникването на замърсители и продължава експлоатационния живот на компонента. Общата височина на продукта е 183 mm, което позволява лесна интеграция в различни конфигурации на медицински оборудване. Статичната товароносимост е 450 kg, докато динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е предназначен за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582340921
Номер на материал S4
990030606
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Емисии на CO2 (обхват 3)
6.36
Тип
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Обща ширина
62 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
183 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1.02 kg
Име на продукта
Integral
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
96 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
62 mm
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
115 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Интегрирана нишка
Цвят Резба
Шисти в сиво (подобен RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Индивидуален капак
Формата на капака на корпуса може да бъде персонализирана
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптерът е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, който осигурява надежна функционалност и съвместимост в различни приложения. С тегло от 0,1 килограма, този лек компонент е идеален за интеграция в системи, където минимизирането на допълнителното тегло е критично. Адаптерът е проектиран с висока прецизност, за да гарантира оптимална производителност и дълготрайност при експлоатация. Неговата компактна конструкция позволява лесна монтаж и демонтаж, което го прави практичен избор за инженерни решения, изискващи гъвкавост и надеждност.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,12 kg, предназначен за управление и превключване на колелата на количката. Този функционален компонент осигурява надежден контрол при работа с мобилни платформи и транспортни средства, позволявайки лесно превключване между различни режими на работа. Аксесоарът е изработен с висока прецизност, за да гарантира дълготрайност и стабилност при ежедневна експлоатация. Подходящ е за професионална употреба в индустриални и логистични приложения, където се изисква надеждна функционалност и лесна манипулация на мобилни системи.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,06 kg, предназначен за управление и превключване на функциите на колелцата. Този компактен инструмент осигурява надежден контрол при работа с мобилни системи и позволява лесно превключване между различни режими на експлоатация. Аксесоарът е изработен с висока прецизност, за да гарантира дълготрайност и стабилност при ежедневна употреба в индустриални и търговски среди.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,09 kg, предназначен за управление и превключване на функциите на колелцата. Този практичен компонент осигурява надежден контрол при работа с мобилни системи и позволява лесно активиране на различни режими на движение. Конструкцията му е оптимизирана за дълготрайност и точност при експлоатация, като гарантира стабилна работа в разнообразни индустриални среди. Аксесоарът е подходящ за интеграция в системи, където е необходимо бързо и сигурно превключване между различни позиции на колелцата.

Аксесоар
Втулка на лагер
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулката на лагер е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, който осигурява надежна поддръжка и центриране на лагерния механизъм. Този компонент е изработен с висока прецизност, за да гарантира оптимална функциониране и дълготрайност на системата. Втулката има тегло от 0,04 килограма, което я прави лека и лесна за монтаж. Благодарение на компактния си размер и надеждната конструкция, тя е идеална за различни промишлени приложения, където се изисква стабилност и точност. Продуктът отговаря на строгите технически стандарти и е подходящ за интеграция в съществуващи системи с колелца.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулката е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,05 kg и диаметър на болта 28 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката с квадратно сечение, което осигурява надежда и стабилност при монтажа. Тази конструкция позволява лесна и сигурна фиксация към различни типове конструкции и механизми, като гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация.

Аксесоар
Профилна греда
Profilstahl 6kt-11x1000

Профилната греда е аксесоар, предназначен за използване с колелца и подвижни системи, който осигурява надежна конструкционна поддръжка и стабилност при монтаж на различни механизми. Този компонент е изработен с висока точност, за да гарантира оптимална съвместимост с стандартни касторни системи и да позволи лесна интеграция в съществуващи конфигурации. Профилната греда се характеризира с висока носеща способност и устойчивост на деформация, което я прави идеална за индустриални приложения, където се изискват точност и дълготрайност. Монтажът е прост и интуитивен, позволяващ бързо внедряване в производствени и логистични среди.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, с тегло 0,04 kg и диаметър на болта 28 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката, което осигурява квадратно свързване, позволяващо надежден и стабилен монтаж на различни типове колелца. Конструкцията е оптимизирана за лесна инсталация и дълготрайна експлоатация в промишлени и търговски приложения.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Integral е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицинско оборудване и болнични легла. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, като перещите се трябва легално да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 150 mm е оборудвано със запечатан, изолиран прецизен сачмен лагер, протектор от полиуретан, екструдиран, електропроводим, и корпус от полиамид, електропроводим. Общата височина на изделието е 183 mm. Статичното натоварване е до 450 kg, а динамичното е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.

150 mm
183 mm
150 kg
150 mm
183 mm
150 kg