Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
Номер на продукта:
2477DIK150R47-32-35
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в бolnични легла, колички за грижа, сист...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в бolnични легла, колички за грижа, системи за доставка на храна и друго оборудване. Колелото се монтира чрез синтетичен разширител, квадратен, като при поръчка се посочва необходимият вътрешен диаметър на епруветката, за да се гарантира точно съответствие с монтажното гнездо. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден профил, който осигурява здравина и устойчивост на натоварвания при ежедневна експлоатация. Двете състезания с топка позволяват плавно въртене на колелото на 360 градуса и гарантират лека и тиха работа. Колелото е оборудвано с плътна гума без маркировка, която осигурява добро сцепление, ниско триене и безшумно движение по твърди подове. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на изделието е 188 mm, което позволява съвместимост с стандартни конструкции и ограничени монтажни пространства. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното до 100 kg при скорост от 3 km/h, което определя безопасните експлоатационни граници на продукта.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки