Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
EAN:
4031582325980
Номер на продукта:
2477DIK100R07-Ø27-30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е вътрешно въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към мебели и технологично оборудване. Фитингът е ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Агила е вътрешно въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към мебели и технологично оборудване. Фитингът е синтетичен разширител с кръгъл профил; при поръчка е необходимо да посочите необходимия вътрешен диаметър на еластичната втулка (епруветката), който се съгласува с размера на монтажния отвор. Корпусът на колелото се изработва от стоманен лист със средна дебелина, която осигурява необходимата якост и устойчивост на деформация при експлоатация, а въртящата се част е оборудвана с два стоманени сачмени лагера (конусен сачмен лагер), осигуряващи плавно завъртане на 360 градуса. Колелото е с диаметър 100 mm и е снабдено с плътна гума без маркировка, която осигурява безшумно движение и добро сцепление с повърхността, без да оставя следи. Общата височина на колелото е 138 mm. Статичното натоварване е до 160 kg, а динамичното натоварване е до 80 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки