Завъртане на Колело с електрическа заключваща система 150 mm
Linea E-Lock
Номер на поръчка:
990065700
Номер на продукта:
594EUSP150R36-32 T 9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea E-Lock е завъртане на колело със електрическа заключваща система, предназначено за специализирани медицински и индустриалн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea E-Lock е завъртане на колело със електрическа заключваща система, предназначено за специализирани медицински и индустриални приложения. Продуктът е оборудван със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, което осигурява надежда монтаж и лесна инсталация на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за свободното въртене, гарантирайки дълготрайност и плавна работа при всички условия на експлоатация. Колелото има диаметър 150 милиметра и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, което позволява оптимална производителност. Протектора на колелото е направена от екструдиран електропроводим полиуретан, който предоставя отлично сцепление и защита от електростатични разряди, което е критично за медицински среди. Общата височина на устройството е 155 милиметра, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност на продукта е 450 килограма, докато динамичната носеща способност е 150 килограма при скорост 4 километра в час, което го прави подходящ за приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, медицински гриж, хирургични роботи, ултразвукови апарати и вентилатори.
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
Ефективна работа
Централно заключване с натискане на бутон за максимален комфорт