Завъртане на Колело с електрическа заключваща система 150 mm
Linea E-Lock
Номер на поръчка:
990065310
Номер на продукта:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea E-Lock е завъртане на колело със електрическа заключваща система, предназначено за специализирани медицински и индустриалн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea E-Lock е завъртане на колело със електрическа заключваща система, предназначено за специализирани медицински и индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, версия с касо, което осигурява надежда и стабилност при инсталацията. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за свободното въртене, гарантирайки плавна и безшумна работа. Колелото има диаметър от 150 мм и е снабдено с екструдиран електропроводим полиуретан протектор, който осигурява отлично сцепление и защита на повърхностите. Протекторът е монтиран на полиамидно тяло с прецизен сачмен лагер, което позволява оптимална производителност и дълготрайност. Общата височина на устройството е 155 мм, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни конфигурации. Статичната носеща способност достига 450 килограма, докато динамичната носеща способност е 150 килограма при скорост от 4 километра в час, което го квалифицира за приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, медицински грижи, хирургични роботи, ултразвукови апарати и вентилатори.
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
Ефективна работа
Централно заключване с натискане на бутон за максимален комфорт