Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полипропилен и гуми от плътна гума без маркировка, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2970PIO075P50
EAN
4031582362275
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
102 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.56 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
137.8 mm
Изместване
31.4 mm
Радиус на завъртане
68.9 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin
2977PIO075P50

Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху мебели, колички и технически конструкции, които изискват лесно маневриране и фиксиране на позиция. Монтажната плака е правоъгълна и осигурява стабилно свързване към основата, като позволява бърза и точна ориентация при движение. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина и е оформен като две състтезани стойки с топка, които осигуряват здрава и устойчива конструкция при натоварване. Колелото е с диаметър 75 mm и е оборудвано с плътна гума без маркировка, която осигурява тих ход и добро сцепление с различни повърхности. Колелото е монтирано върху плъзгащ лагер, който намалява триенето и гарантира плавно въртене при стартиране и спиране. Корпусът е изграден от полипропилен, който е устойчив на удари и химически влияния, а общата височина на изделието е 102 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост от 3 km/h. Продуктът е подходящ за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, колички за обслужване по време на полет и магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg