Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362336
Номер на продукта:
2977PIP075P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Закрепена стойка
Agila twin е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за монтаж в мобилни конструкции, които изискват маневреност и ф...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila twin е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за монтаж в мобилни конструкции, които изискват маневреност и фиксиране. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът включва Две състезания с топка и е изработен от Стоманен лист, среден, което осигурява необходимата якост и устойчивост при експлоатация. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Протекторът е от Плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е от Полипропилен. Общата височина на продукта е 102 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Тролеи за обслужване по време на полет и Магазинно оборудване и дисплеи.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода