Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка, монтирано на прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2970PIP075P50
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
102 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.65 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
137.8 mm
Изместване
31.4 mm
Радиус на завъртане
68.9 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
75 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
25 mm
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin
2977PIP075P50

Agila twin е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за монтаж в мобилни конструкции, които изискват маневреност и фиксиране. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът включва Две състезания с топка и е изработен от Стоманен лист, среден, което осигурява необходимата якост и устойчивост при експлоатация. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Протекторът е от Плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е от Полипропилен. Общата височина на продукта е 102 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Тролеи за обслужване по време на полет и Магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg