Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362329
Номер на продукта:
2977PIP075P30-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Закрепена стойка
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху мебели и оборудване. Фиксирането се осъществява...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху мебели и оборудване. Фиксирането се осъществява чрез отвор за болт. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото. Колелото е с диаметър 75 mm и е снабдено с прецизен сачмен лагер. Протекторът е от плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е от полипропилен. Конструкцията осигурява висока устойчивост и дълъг експлоатационен живот. Общата височина на изделието е 99 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, колички за обслужване по време на полет и магазинно оборудване и дисплеи.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода