Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Agila twin е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с настилка от Плътна гума без маркировка, което гарантира безшумна работа и защита на подовите покрития, а Прецизен сачмен лагер осигурява оптимална функционалност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 99 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Тролеи за обслужване по време на полет и Магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2970PIP075P30-10
EAN
4031582362282
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
99 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.54 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
137.8 mm
Изместване
31.4 mm
Радиус на завъртане
68.9 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
75 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
25 mm
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin
2977PIP075P30-10

Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху мебели и оборудване. Фиксирането се осъществява чрез отвор за болт. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото. Колелото е с диаметър 75 mm и е снабдено с прецизен сачмен лагер. Протекторът е от плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е от полипропилен. Конструкцията осигурява висока устойчивост и дълъг експлоатационен живот. Общата височина на изделието е 99 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, колички за обслужване по време на полет и магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg