Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin
Номер на поръчка:
990006429
EAN:
4031582340952
Номер на продукта:
2977DYK075P30-10,3
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Закрепена стойка
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за до...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е от тип отвор за болт, който осигурява лесен монтаж и надеждно закрепване към конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които формират сглобката за въртене на колелото и осигуряват подвижност при управление. Колелото има диаметър 75 mm и е оснастено с конусен сачмен лагер, който намалява триенето при въртене и подпомага равномерното разпределение на натоварването. Протекторът е от плътна гума черен, електропроводим, което позволява отвеждане на статичното електричество от колелото. Общата височина на изделието е 99 mm, което улеснява вграждането му в конструкции с ограничено свободно пространство. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h, което определя допустимите експлоатационни режими на колелото.
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода