Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от корпус от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, монтиран върху плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2970YGO075P50
EAN
4031582357721
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
102 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.56 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
137.8 mm
Изместване
31.4 mm
Радиус на завъртане
68.9 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода