Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване. Закрепването се осъществява чрез отвор за болт, който осигурява надеждно и директно монтиране към основата. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер и протектор от термопластичен каучук, а тялото на колелото е изпълнено от полипропилен. Общата височина на колелото е 99 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за приложения като болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2977PJO075P30-10,3
EAN
4031582302912
Номер на материал S4
990004157
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
99 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.56 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
10.3 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
65 mm
Интерференция при завъртане
198 mm
Изместване
31.3 mm
Радиус на завъртане
99 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящ се Колело 75 mm
Agila twin
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6

Въртящо се Колело Agila twin е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване, осигуряващ надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и тихо движение, като използва Плъзгащ лагер за ефективна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 99 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Тролеи за обслужване по време на полет и Магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg