Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362305
Номер на продукта:
2977PIO075P30-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Закрепена стойка
Agila twin е въртящо се колело с пълно затключване, предназначено за монтаж върху различни типове оборудване. Фитингът е от тип ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila twin е въртящо се колело с пълно затключване, предназначено за монтаж върху различни типове оборудване. Фитингът е от тип отвор за болт, което осигурява стабилно и надеждно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е от плътна гума без маркировка. Тялото на колелото е изработено от полипропилен. Общата височина на изделието е 99 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Приложения: болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, магазинно оборудване и дисплеи.
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода