Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Agila twin е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Стоманен лист, среден с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Плътна гума без маркировка и Плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 99 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Тролеи за обслужване по време на полет, както и Магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2970PIO075P30-10
EAN
4031582362268
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
99 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.46 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
137.8 mm
Изместване
31.4 mm
Радиус на завъртане
68.9 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin
2977PIO075P30-10

Agila twin е въртящо се колело с пълно затключване, предназначено за монтаж върху различни типове оборудване. Фитингът е от тип отвор за болт, което осигурява стабилно и надеждно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е от плътна гума без маркировка. Тялото на колелото е изработено от полипропилен. Общата височина на изделието е 99 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Приложения: болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg