Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Agila twin е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно монтиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 50 mm с корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, монтирани върху плъзгащ лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 69 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2970YGO050P30-11
EAN
4031582357752
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.21 kg
Име на продукта
Agila twin
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
106 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

Agila twin е завъртане на колело със спирачка, предназначено за професионални приложения в промишлени и търговски среди. Закрепването се осъществява чрез отвор за болт, който осигурява стабилна и сигурна фиксация към конструкцията на оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото при движение. Колелото с диаметър 50 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, който намалява триенето и подобрява подвижността. Протекторът е от термопластичен каучук, електропроводим, а тялото на колелото е от полипропилен, електропроводим, което позволява отвеждане на статичното електричество. Общата височина на изделието е 69 mm. Статичното натоварване е 140 kg, а динамичното натоварване е 70 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет и магазинно оборудване и дисплеи.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg