Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Kappa load
Номер на поръчка:
990827702
EAN:
4031582314571
Номер на продукта:
9651ITP150P63 CL67
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Kappa load е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за тежки товарни приложения в авиокосмическата индустрия...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Kappa load е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за тежки товарни приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията на оборудването. Корпусът включва Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга и е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко, което осигурява здравина и устойчивост при натоварване. Колелото с диаметър 150 mm има протектор от Полиуретан, Пресовано, а тялото му е от Алуминий, като вътрешно е монтиран Прецизен сачмен лагер за плавно и леко движение. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичната товароносимост е 1300 kg, а динамичната е 520 kg при скорост 6 km/h и 650 kg при скорост 4 km/h.
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя