Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa load е въртящо се колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, което осигурява изключителна стабилност и дълготрайност при експлоатация. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с алуминиева база, покрита с прессован полиуретан за оптимална адхезия и издържливост. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер, гарантиращ гладко и безшумно въртене. Общата височина на продукта е 200 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на монтаж. Статичната носеща способност достига 1300 kg, докато динамичната носеща способност е 520 kg при скорост 6 km/h или 650 kg при скорост 4 km/h, позволявайки гъвкаво използване в различни сценарии на натоварване. Kappa load е идеален за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9650ITP150P63 CL67
EAN
4031582314304
Номер на материал S4
990829810
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
650 kg
Товароносимост при 6 км/ч
520 kg
Статичен Товароносимост
1300 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4.28 kg
Име на продукта
Kappa load
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
275 mm
Изместване
58 mm
Радиус на завъртане
137.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
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
Колело 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от тежък полиамид, идентичен със тялото на колелото, което осигурява висока издръжливост и надеждност. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 800 kg при 6 km/h и 960 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят идеален избор за тежкотоварни приложения в индустриалната среда.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

Kappa load е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за тежки товарни приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията на оборудването. Корпусът включва Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга и е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко, което осигурява здравина и устойчивост при натоварване. Колелото с диаметър 150 mm има протектор от Полиуретан, Пресовано, а тялото му е от Алуминий, като вътрешно е монтиран Прецизен сачмен лагер за плавно и леко движение. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичната товароносимост е 1300 kg, а динамичната е 520 kg при скорост 6 km/h и 650 kg при скорост 4 km/h.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване, горен край на колелото, предназначено за тежки товари. Фиксиращият елемент е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото с диаметър 150 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресовано, докато тялото е от алуминий. Общата височина на продукта е 200 mm. Статичната товароносимост е 1300 kg. Динамичната товароносимост е 520 kg при скорост 6 km/h и 650 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg