Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от тежък полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, а лагерът е плъзгащ тип. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичният товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h или 700 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1680 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9650TOO125P63
EAN
4031582348743
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 4 км/ч
840 kg
Товароносимост при 6 км/ч
700 kg
Статичен Товароносимост
1680 kg
Обща височина
170 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
3 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Вилка
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Интерференция при завъртане
221 mm
Изместване
48 mm
Радиус на завъртане
110.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване Горен край на колелото, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи. Фитингът е от тип правоъгълна плака, която осигурява монтажа на колелото към конструкцията. Корпусът включва роликов лагер за дълбоки вълни със сферична тяга и е изработен от чугун или ковано желязо, тежко. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, което е изработено от полиамид, тежък. Общата височина на изделието е 170 mm. Статичното натоварване е до 1680 kg, а динамичното е 700 kg при скорост 6 km/h и 840 kg при скорост 4 km/h. Изделието е предназначено за експлоатация при посочените товарни параметри.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

Kappa load е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи. Фитингът е правоъгълна плака, осигуряваща закрепване към конструкцията. Корпусът е от чугун или коване желязо, тежко, и включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото с диаметър 125 mm е с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Тялото е от полиамид, тежък. Общата височина е 170 mm. Статичната товароносимост е 1680 kg, а динамичната е 700 kg при скорост 6 km/h и 840 kg при скорост 4 km/h.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg