Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348750
Номер на продукта:
9652TOO125P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване Горен край на колелото, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно об...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване Горен край на колелото, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи. Фитингът е от тип правоъгълна плака, която осигурява монтажа на колелото към конструкцията. Корпусът включва роликов лагер за дълбоки вълни със сферична тяга и е изработен от чугун или ковано желязо, тежко. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, което е изработено от полиамид, тежък. Общата височина на изделието е 170 mm. Статичното натоварване е до 1680 kg, а динамичното е 700 kg при скорост 6 km/h и 840 kg при скорост 4 km/h. Изделието е предназначено за експлоатация при посочените товарни параметри.
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване