- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела по тип лагер
-
Ролкови лагери
Колела с ролкови лагери
Колело 100 mm
Колелото Supratech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm, осигуряващи надеждна работа в различни условия. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесен монтаж с ролков лагер. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящо за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е високоефективно решение за ролки с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 58 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 20 mm. Конструкцията включва корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ролков лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производители, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с ролков лагер от неръждаемост. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h, а статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за приложения в авиокосмическата индустрия, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, контейнерно строителство, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в колелца. Размерите включват диаметър 150 mm, ширина на протектора 46 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 20 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 35 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения изискващи надеждност и издръжливост при транспортиране на товари.
Колело 80 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 35 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Лагерът е роликов тип. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 140 kg. Колелото осигурява надеждна работа при интензивно използване благодарение на качествените материали и прецизните размери.
Колело 80 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 38 mm. Колелото има диаметър 80 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 300 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващи надеждна работа в индустриални условия. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm и е оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg, което го прави подходящо за тежки транспортни приложения.
Колело 160 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен, с диаметър 160 mm и ширина на протектора 40 mm. Дължината на главината е 58 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 270 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 160 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 160 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 58 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 135 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 270 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност.
Колело 100 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 34 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост от 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg.
Колело 125 mm
Колелото Supratech за ролка е с диаметър 125 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Supratech за ролка е с диаметър 125 mm, ширина на протектора 32 mm и дължина на главината 34,9 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с умерени до високи натоварвания.
Колело 100 mm
Колелото Supratech за ролка е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста има диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост от 80 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 160 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 48 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, осигуряващи надеждна работа с ролков лагер. Колелото има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Basetech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 100 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Тялото на колелето е изработено от полипропилен, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелето е оборудвано с ролков лагер и има динамична товароносимост 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост 320 kg.
Колело 108 mm
Колелото Basetech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 108 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Тялото на колелето е изработено от полипропилен, а протекторът е от идентичен с тялото на колелото материал. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 37 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът от плътна гума черен, осигуряващи надеждност и дълготрайност. Колелето е оборудвано с ролков лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg.
Колело 100 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 34,9 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Maxtech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, осигуряващи надеждна работа в индустриални условия. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 38 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за тежки приложения в складове и производствени помещения.
Колело 100 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 34 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 320 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Често задавани въпроси
Предимства на колелата с ролков лагер
Ролковите лагери са основен член на семейството на търкалящите се лагери и са опора в системите за мобилност. За разлика от обикновените лагери, които разчитат на плъзгащ се контакт, те използват цилиндрични ролки, работещи между вътрешен и външен пръстен. Този търкалящ се контакт намалява триенето, позволявайки по-плавно движение и по-ниска сила на откъсване при натоварване. Благодарение на сравнително ниската си височина на изграждане, те съчетават компактен дизайн с впечатляваща способност за носене на товар. Колелата с ролкови лагери TENTE се предлагат с различни предимства:
По-ниско Устойчивост при търкаляне — Линейният контакт на цилиндричните ролки свежда до минимум триенето между пръстените, така че тежките товари започват да се движат с по-малко усилия и запазват инерцията с по-малко върхове на натискане/изтегляне. Това поддържа енергийно ефективна работа и намалява натоварването на потребителите.
Висока товароносимост - Ролковите лагери разпределят сили през множество ролки, осигурявайки здрава радиална опора без прекомерна деформация. Това означава, че колелата с ролкови лагери се справят надеждно със значителни тежести — идеални за транспорт с ниска скорост, където капацитетът и стабилността са на първо място.
Висок експлоатационен живот, ниска поддръжка - фабрично намазаните лагерни агрегати работят гладко за продължителни периоди при нормални условия. С подходящи опции за уплътняване и повторно смазване колелата с ролкови лагери поддържат постоянна производителност и намаляват непланираната поддръжка.
Космически ефективна височина на монтаж - В сравнение с други видове търкалящи се лагери, конструкциите на ролковите лагери могат да постигнат по-ниска вградена височина, помагайки за поддържането на компактните профили на оборудването. Вие печелите стабилност и здравина, без да жертвате клирънса или цялостните конструктивни ограничения.
Видове колела с ролкови лагери
Колелата Ролков лагер ролкови лагери се предлагат в различни конструкции, всеки от които е оптимизиран за специфични условия на работа и приоритети за работа. В TENTE произвеждаме колела с ролкови лагери в различни варианти на материали и нива на твърдост на протектора. Нашето портфолио включва и колела с амортиснати или неръждаеми ролкови лагери. По-долу са дадени някои от често използваните видове ролкови лагерни колела и техните предимства:
Твърди гумени колела с ролкови лагери
За транспорт с ниска скорост, който също се нуждае от амортисьоризиране и грижа за пода, плътните гумени колела с ролкови лагери съчетават съвместим протектор с лесно търкаляне при натоварване. Нашата серия TENTE PVR съчетава полипропиленов център на колелото и плътен гумен протектор с вграден ролков лагер, предлаган в различни диаметри на колелата до 250 мм. Този дизайн на колелото помага за намаляване на стартиращите усилия, като същевременно изглажда вибрациите на по-твърдите подове
Полиуретанови колела с ролкови лагери
Когато ефективността и износоустойчивостта са приоритети, полиуретановите колела с ролкови лагери са силен избор. Една представителна продуктова линия в нашата гама са UAR колелата. Те използват полиамиден център на колелото с полиуретанов протектор и ролков лагер, покриващ популярни размери от 80 до 200 мм. За влажна или влажна среда тясно свързаната серия UAD използва неръждаем ролков лагер - позволява често измиване и осигурява устойчивост на корозия - като същевременно запазва едно и също семейство полиуретанови протектори и диапазон на размерите.
Полиамид колела с ролков лагер
За максимална твърдост и компактна височина на изграждане полиамидните колела с ролкови лагери осигуряват висока плътност на натоварване с лесна поддръжка. В рамките на нашата селекция серията колела UOR се откроява като забележителен пример. UOR е полиамидно колело от една част, оборудвано с ролков лагер, с диаметър на колелата от 80 мм до 200 мм и широка гама от опции за главината/ос. Тези колела са стабилен избор, когато се желае прецизно, упорито движение и не са необходими добра работа, както и максимално поглъщане на удари.
Области на приложение за колела с ролкови лагери
Колелата с Ролков лагер лагери са най-подходящи за оборудване и машини, работещи при ниски скорости на движение — около 4 км/ч. Те осигуряват плавно търкаляне при тежки товари, но не са предназначени за високоскоростна употреба. Това ги прави идеални за тежко транспортно оборудване, производствени и платформени колички и професионални колички за почистване, където стабилността, капацитетът и лесното управление имат значение повече от бързото маневриране. Те също са често срещани в търговията на дребно и логистиката - например в приложения като ролкови клетки, осветителни тела за склади/дисплеи и колички за пазаруване - където компактната конструкция, високата способност за натоварване и ниското съпротивление при търкаляне са от съществено значение.