Колело 200 mm
Maxtech
Номер на поръчка:
199037334
EAN:
4031582419320
Номер на продукта:
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Maxtech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустри...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Maxtech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm, като корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан. Хъбът има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер за оптимална производителност. Статичната носеща способност достига 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 500 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, машиностроене, производствени и платформени колички, скелета, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.